Termékek közzététele
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Arro 4 Acoustix delivers the same great performance as Arro 4 but is fitted with superb acoustic dampening technology. Offered in 4’, 6’, 8’, 10’, and 12’ lengths with 10 standard and 19 premium color options. Arro 4 Acoustix features an elegant end cap detail, with sides extending beyond the inset end piece. You can coordinate and match the sides to the ends or choose a different color.

    Specifikáció
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARR4ACOP
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportArro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRostnemez
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring