Termékek közzététele
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Our premium acoustic offering Audia uses the science of Helmholtz resonance to trap acoustic waves through aluminum lattice, wrapped around proprietary sound absorbing material. With its slim core, narrow body and multiple color options, Audia was designed from the ground up with sound and light engineering in mind. Using our patent pending EchoCore™ technology we have constructed layers of sound absorbing material coupled with precise air pockets into a patterned aluminum body with a curved soft regress light reveal without compromising luminaire performance in our HLO (Highefficiency Lambertian optic) optics that delivers excellent efficacy. Audia is available in Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA options.  

Specifikáció
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAUD
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAUDIA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagRostnemez
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring