Termékek közzététele
CAMBER, Direct/Indirect
Lumenwerx

CAMBER, Direct/Indirect

Camber is a linear LED pendant luminaire with a thin, articulated profile. Using advanced LED engines and optical control, Camber provides wide spread uplight and well controlled downlight. This highly efficient and comfortable illumination is offered in a wide range of light distributions together with comprehensive electrical and controls options. Camber ICL with an Independently Controllable Light output of its indirect and direct components is also available. Camber is also available in T5 & T5HO.
Specifikáció
  • Size: 8 21/32" x 1 9/16"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant

    Optics: Pmo
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCAMP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportCamber
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.57
  • Szélesség (hüvelyk)8.66
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring