Termékek közzététele
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Cava-T provides a pleasant canopy of gentle luminescence that brightens everyday work spaces as well as special areas. Cava-T is available in 1x4 and 2x2 modules for a variety of ceiling conditions. Cava-T is an ideal vehicle for ChromaWerx color tuning in education, office, and healthcare applications where modular recessed luminaires are used.
Specifikáció
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCATR-22
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportCava T
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.25
  • Szélesség (hüvelyk)23.88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring