Termékek közzététele
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
Specifikáció
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCAVP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportCava
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.5
  • Szélesség (hüvelyk)4.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring