Termékek közzététele
CLUSTER PENDANT, Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Linear Downlight

Cluster pendants include linear and planar configurations with downlight, parabolic, and wall wash optics that match recessed types. Linear pendants are available in 1-, 3-, and 5-cell configurations; planar pendants in 2x2 and 3x3 arrays. Pendant Clusters fit a choice of 3", 8" or 12" deep cuboid enclosures. Nominal light output is 200 lumens per cell with efficacy over 80 LPW. Pendant Clusters can be suspended using stems, cord & cable, or power-over-cable. A canopy for conduit connection is available. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.
Specifikáció
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCLUP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportCluster Pendant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures