Termékek közzététele
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear

Cluster Acoustix is the precise family of downlights available in both linear and planar configurations for pendant mounting. Complementing the cuboid light engine is a 22 inch stepped three-layer acoustic panel in round or square for excellent sound absorption. Based on a fundamental 1.2" square cell, Cluster Acoustix delivers lighting that is optically sophisticated and aesthetically refined. Cluster Acoustix pendant linear downlights are available in a 5-cell configuration, with a choice of precision optics, beam spreads and subtle louver treatments. Pendant downlights fit a 6" height acoustic cuboid enclosure.
Nominal light output is 200 lumens per cell. Pendant Cluster Acoustix can be suspended using stems. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.

Specifikáció
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCLUP05ACO
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAcoustic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagRostnemez
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring