Termékek közzététele
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
Clusters recessed downlights include linear downlights, planar downlights, and linear adjustable, all in various cell configurations. Downlights offer a choice of soft- and sharp-edge optics, multiple beam spreads and subtle aperture treatments. Nominal light output is 200 lumens per cell at over 80 LPW; total output ranges up to 1800 lumens in a linear configuration and to 5000 lumens for the largest array. Recessed Clusters can install in a variety of ceiling types and materials, with either an integral driver or a remote driver that is capable of powering multiple luminaires.
Specifikáció
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCLUR01
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportCluster Downlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures