Termékek közzététele
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
    Lumenwerx

    CURA, Wall Direct Indirect

    Cura offers multi-function lighting with ambient, exam, reading, and night light illumination from the bedhead. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis. 

    Cura’s compact and durable form, combined with multiple light sources and control options, makes this luminaire particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Cura is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

    Specifikáció
    • Size: 3' (5" x 2 25/32" x 36"), 4' (5" x 2 25/32" x 48")

      Light Source: Led

      Chromaticity: Static White, - Phosphor converted amber

      Mounting: Wall

      Light Distribution: Direct, Indirect, Direct/Indirect

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCUR
    • TermékcsaládWall
    • TermékcsoportCURA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.69
    • Szélesség (hüvelyk)2.69
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring