Termékek közzététele
CURVIA 4, Recessed Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Recessed Pattern

Curvia 4 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 4 segments (4″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

Specifikáció
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCURV4RPAT
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportCurvia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring