Termékek közzététele
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Wall

    At just 1.25" tall and available in 1" and 2" widths, Curvia Slim delivers the full performance of Curvia in a sleeker profile. Offered with three standard radii, 90° corners, and two endcap options, it empowers designers to compose flowing arcs, rings, and bold patterns across recessed, surface, pendant, and wall-mounted applications. From subtle curves to full compositions of light, Curvia Slim adapts to a wide range of design expressions while maintaining a refined, low profile form.

    Specifikáció
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCURVSLIM1RIW
    • TermékcsaládSurface
    • TermékcsoportCurvia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring