Termékek közzététele
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    Specifikáció
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEC6RS
    • TermékcsaládRecessed
    • TermékcsoportEcana
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures