Termékek közzététele
ELIA, Pendant, Multiple Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Multiple Round

4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)

Elia Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Elia Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together, arranged on different planes and sharing one canopy. Elia is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Elia fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces. It is also available with Chromawerx Sola,
Duo, and Quadro.

Specifikáció
  • SIZE: 

    2 Rings3 Rings
    2+3 - Elia 24" + Elia 36"

    2+4 - Elia 24" + Elia 48"
    2+5 - Elia 24" + Elia 60"
    3+4 - Elia 36" + Elia 48"
    3+5 - Elia 36" + Elia 60"
    4+5 - Elia 48" + Elia 60"

    2+3+4 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 48"
    2+3+5 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 60"
    2+4+5 - Elia 24" + Elia 48" + Elia 60"
    3+4+5 - Elia 36" + Elia 48" + Elia 60

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóELIMPR2
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportElia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring