Termékek közzététele
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

Available in six standard sizes, from 2’ to 8’ diameter, Elia Round fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Round is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Certain smaller Elia Round sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Multiple Round luminaires. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikáció
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóELIRP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportElia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring