Termékek közzététele
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Evoq ramps serve as prebuilt cove structures that can be easily integrated into ceilings  or walls. All ramp options are field-cuttable and meticulously fit various designs of all  shapes and patterns - straight, curved, or linear. They come in Mud-in, Direct Mount, or Field-Curvable options and they ensure quick and cost-effective cove installation. Evoq can also be integrated into existing coves as standalone fixtures.

    Specifikáció
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEVOQLIN
    • TermékcsaládCove
    • TermékcsoportEvoq
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring