Termékek közzététele
FORMA, CARET, Pendant, Direct
FORMA, CARET, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    FORMA, CARET, Pendant, Direct

    Timeless in appearance and flexible in function, the decorative Forma pendants embody the simple beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The conical Caret, the truncated-cone-shaped Tote, and the hemisphere Cupola lumianaires are each equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity across all shapes and sizes within the same lumen output

    Specifikáció
    • SIZE: 8", 12" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFCARP
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportForma
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring