Termékek közzététele
FORTEX 4, Pendant, Direct
Lumenwerx

FORTEX 4, Pendant, Direct

Fortex is a series of distinctive and elegantly scaled rectangular pendants & wall luminaries. Fortex pendant is ideal for spaces such as conference rooms, executive offices, break rooms, cafeterias, vestibules and lobbies. Fortex direct/indirect consist of crisp 4.25" x 1.5" extruded aluminum sides, capped from both directs by gently glowing optics that extend 0.5" beyond the housing. Corners are mitered and fully luminous. Fortex 5 stands off the wall by 0.75" and casts gentle spill light that adds an intriguing detail. With an overall extension of just 2.25", both Fortex 5 and 2 comply with ADA requirements. Fortex coordinates with Via 1.5 Plus Linear.
Specifikáció
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOR4PD
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportFortex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring