Termékek közzététele
MEDIUS, Pendant, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Pendant, Direct

Within its compact 1 15/16" x 4 ¾" profile, Medius supports a choice of outstanding optics for high performance direct and direct/indirect lighting. The result is excellent visual comfort with UGR better than 16, smooth ceiling uniformity, and efficacy up to 119 LPW. Medius offers ChromaWerx for tunable white applications. A sliding cable option simplifies installation in existing spaces. Medius configures as individual luminaires or continuous runs and features the full range of electrical and control options.
Specifikáció
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMEDPD
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportMedius
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring