Termékek közzététele
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and a flat, high efficiency lambertian optic, Mikro delivers an efficacy of 117 LPW. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro is also available in pendant, wall, surface, and recessed configurations.
Specifikáció
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMIKPD
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportMikro
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring