Termékek közzététele
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Surface, Direct

    rom the Minear Collection of miniature, made-toorder luminaires, the 3/8" profile is the smallest in the Minear Collection, offering a clean line of light for highly detailed or space-limited applications. Recessed or surface mounted, it is ideal for millwork, shelving reveals, and fine architectural details. With its minimal footprint, the fixture delivers consistent output while maintaining the collection’s precise, controlled illumination.

    Specifikáció
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMIN03S
    • TermékcsaládSurface
    • TermékcsoportMinear
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures