Termékek közzététele
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Surface, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 1/2" profile balances a compact scale with increased performance and optical flexibility. Recessed or surface mounted and available with an asymmetric option, the 1/2" model supports applications requiring subtle wall-wash effects, directional emphasis, or added visual reach—while preserving the minimalist character
    of the Minear family.

    Specifikáció
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMIN05S
    • TermékcsaládSurface
    • TermékcsoportMinear
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures