Termékek közzététele
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

     Timeless in appearance and flexible in function, the conical Mini Pivot Caret embodies the simple decorative beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The Caret is equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity.

    Specifikáció
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMIPIVCAR
    • TermékcsaládModule
    • TermékcsoportMini Pivot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures