Termékek közzététele
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

The Mini Pivot Prism module, equipped with our Diamond Prism Optic (DPO), emits a luxurious quality of light, soft and low-glare, wrapping around subjects with subtle graduated shadows.

Specifikáció
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMIPIVPR
  • TermékcsaládModule
  • TermékcsoportMini Pivot
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 leírásSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring