Termékek közzététele
MINI PIVOT MODULE - SOLO
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - SOLO

The Mini Pivot Solo module highlights separate elements in a space, and in the process, creates a dynamic, harmonious, and aesthetically pleasing atmosphere.

Specifikáció
  • SIZE: 1" WIDTH X 2" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMIPIVSOLO
  • TermékcsaládModule
  • TermékcsoportMini Pivot
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 leírásSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring