Termékek közzététele
NOVA, Surface 1x4 Direct
Lumenwerx

NOVA, Surface 1x4 Direct

Nova is an efficient architectural LED troffer with a distinctive luminous shielding that distributes gentle brightness from the sides of its central optical element. Using advanced LED engines, Nova provides highly efficient illumination and offers comprehensive ceiling, electrical, and controls options in 2x2, 1x4, and 2x4 sizes. Nova is available with both Flat and Slope side diffusers. Nova is also available in T5/T5HO & T8.
Specifikáció
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, PMO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNOVS-14
  • TermékcsaládSurface
  • TermékcsoportNova
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring