Termékek közzététele
ORY, Pendant 2x4 Indirect
Lumenwerx

ORY, Pendant 2x4 Indirect

Ory offers widespread, energy efficient lighting from a luminaire just 1" high x 2.5" wide. A remote driver, accessible through the suspension canopy, provides power. Utilizing the LumenWerx Widespread Indirect Optic (WIO), Ory delivers peak intensity at 110º while suppressing direct uplight. This produces noticeably smoother ceiling brightness than a typical lambertian uplight distribution, permitting generally wider spacing as well. Ory is available as an indirect pendant, an indirect asymmetric wall luminaire (ADA compliant), and pendant patterns.
Specifikáció
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóORYP-24
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportOry
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring