Termékek közzététele
POP COLOR, Pendant Round 24, Direct
Lumenwerx

POP COLOR, Pendant Round 24, Direct

POP Color features a 4 ¾" deep painted housing with a uniformly luminous diffuser that sits flush or drops up to 4" below. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Color delivers up to 125 LPW and is available in nine standard housing colors, as well as custom finishes. POP Color offers a choice of round or square housings in nominal 12", 24", 36 and 48" sizes. All are suitable surface or pendant mounting with direct or direct/indirect light distributions. Diffuser drops are 1", 2", 3" or 4" below the edge of the housing. A broad range of color temperature, light output, electrical, and control options is offered. Each output option maintains the same diffuser brightness across different luminaire sizes providing a visually consistent hierarchy of scale.
Specifikáció
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT OPTICS: ULO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPCROPD-24
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportPop Color
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring