Termékek közzététele
POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect
Lumenwerx

POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect

POP Core features a simple, uniformly luminous diffuser and delivers up to 131 LPW. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Core offers a choice of round or square diffusers in nominal 12", 24", 36" and 48" sizes. All are suitable with direct or direct/indirect light distributions. Gentle spill light relieves shadows on the surrounding surface when surface mounted. POP Core square is available with 2.5" or 5" deep diffusers, the POP Core round in 3.5" and 5". The 2.5" deep diffuser meets ADA requirements for wall mounting with less than 4" extension. A broad range of color temperature, light output, electrical, and control options is offered. Each output option maintains the same diffuser brightness across different luminaire sizes providing a visually consistent hierarchy of scale.
Specifikáció
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPOSQPDI-22
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportPop Core
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring