Termékek közzététele
PRIMO, Surface 2x2
Lumenwerx

PRIMO, Surface 2x2

LED lighting. The unique concentric micro optic creates a subtle, yet distinctive, graphical appearance appropriate for important spaces, large and small. The precise, square-base-prism design achieves both luminous consistency and overall visual comfort from all viewing angles. Using advanced LED engines and optics, Primo provides comfortable and efficient illumination where it's needed, while integrating cleanly into the architecture.
Specifikáció
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPRIS-22
  • TermékcsaládSurface
  • TermékcsoportPrimo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring