Termékek közzététele
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO 3, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Revo delivers precise and well
    shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Revo can be used as an individual luminaire or
    combined into continuous runs.

    Specifikáció
    • SIZE: 3 3/8" diameter

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: CLO, FGRO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóREO3P
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportRevo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring