Termékek közzététele
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Just 2 3/8" in diameter, Revo delivers precise and well shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Miniature, low brightness reflectors and onboard MikroDrive™ electronics achieve Revo’s small scale. Revo can be used as an individual luminaire or combined into continuous runs. The Miniature Reflector Optic, developed specifically for the Revo pendant, creates intriguing visual texture as well as very comfortable brightness. Designed in collaboration with Gensler.
    Specifikáció
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóREOPDI
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportRevo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring