Termékek közzététele
REVEN, Wall SIB
Lumenwerx

REVEN, Wall SIB

Reven is a linear LED pendant luminaire with a thin, articulated profile. Using advanced LED engines and optical control, Reven provides wide spread uplight and well controlled downlight. This highly efficient and comfortable illumination is offered in a wide range of light distributions together with comprehensive electrical and controls options. Reven ICL with an Independently Controllable Light output of its indirect and direct components is also available. Companion wall luminaire is also available. Reven is also available in T5 & T5HO.
Specifikáció
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóREVWSIB
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportReven
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring