Termékek közzététele
RIM HEGZAGON, Pendant
Lumenwerx

RIM HEGZAGON, Pendant

Available in three standard sizes, from 2’ to 4’ sides, Rim Hexagon fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Hexagon is equipped with LED arrays illuminating inward from its hexagonal housing. Rim Hexagon sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Rim Multiple Hexagon luminaires. Rim Hexagon nominal light output ranges from 3900 to 15300 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikáció
  • SIZE: 24", 36" 48" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRIMHP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportRim Shape
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring