Termékek közzététele
RIM MINI OVAL, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI OVAL, Pendant

Rim Mini is part of our Miniwerx Collection—a growing series of luminaires engineered to deliver full-scale performance in significantly reduced form factors. At just 1.25" tall and 0.8" wide, Rim Mini is over 40% slimmer than thenstandard Rim profile and maintains the design freedom the Rim Collection is known for. It enables clean, precise lighting with a minimal visual footprint and maximum flexibility across shapes, sizes, and configuration options.

Specifikáció
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRIMMIOP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportRim Round
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring