Termékek közzététele
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Available in eight standard sizes total, from 3’ x 3’ to 12’ x 12’, Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Rounded Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its rounded square housing. Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) nominal light output ranges from 3500 to 29700 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikáció
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRIMSR12P
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportRim Shape
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring