Termékek közzététele
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Rize offers multi-function lighting with ambient, exam, and reading illumination from a pair of recessed luminaires. The pair of Rize luminaires operate in a master and satellite configuration. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis.

The compact and durable construction, combined with multiple light source and control options makes Rize particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Rize is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

Specifikáció
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRIZD
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportRIZE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.25
  • Szélesség (hüvelyk)23.88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring