Termékek közzététele
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
Specifikáció
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSHEP-8
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportShell
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring