Termékek közzététele
SQUERO, Recessed
Lumenwerx

SQUERO, Recessed

Squero brings new style and flexibility to linear lighting systems. Less than 2" wide, Squero offers four distinctive optics: parabolic louver, miniature reflector, and diffuser as well as a widespread indirect optic. Each Squero optic provides a different visual texture, as well as photometric performance. The new parabolic louver is also available with ChromaWerx tunable white capability. Squero pendants can be installed in recessed, pendant, and surface applications and configured as individual luminaires or in continuous runs and patterns. Onboard driver electronics maintain serviceability.
Specifikáció
  • SIZE: 3 1/8" X 1 7/8" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD, ASYMMETRIC INDIRECT OPTICS: AAM, HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSQUR
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportSquero
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures