Termékek közzététele
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

At just 0.7 inches (18 mm) in width, Tab is the slimmest family in the Lumenwerx Acoustix portfolio. Available in several lengths, heights, and colors, Tab represents a myriad of acoustic lighting possibilities, from playful visual collages featuring different sizes and colors, to more traditional acoustic treatments composed of identical luminaires mounted in parallel sequences. Tab luminaires also soften interiors with the curves of their top corners, a detail that quietly complements their sound-dampening capabilities.

Specifikáció
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTABBACOP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAcoustic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagRostnemez
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures