Termékek közzététele
UBIK SEAL PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK SEAL PERIMETER, Recessed

Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Designed with a 2.5” aperture, Ubik Seal Perimeter offers subtle, low-glare illumination in level, shallow, and deep recessed arrangements with a parabolic louver option for direct illumination. Ubik Seal Perimeter comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

Specifikáció
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUBISEALPER
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportUBIK
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring