Termékek közzététele
VIA3, Recessed
Lumenwerx

VIA3, Recessed

Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 3 Recessed is offered with Lambertian, asymmetric, widespread, wall wash, low-glare, or grazing reflector optics.

Specifikáció
  • SIZE: 3 1/32" x 3 3/4" - 3 1/32" x 4 3/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, GRO, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVIA3-R
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportVia 3
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring