Termékek közzététele
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Via Lux combines refined aesthetics with engineering ingenuity, delivering premium linear lighting with high performance and low-glare comfort. At just 3" wide, Via Lux’s compact form with integral driver simplifies installation across pendant, surface, wall, and recessed applications.
    Offered in direct or direct/indirect distributions with open or closed end cap designs, Via Lux is endlessly adaptable

    Specifikáció
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVLUXP
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportVia Lux
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring