Termékek közzététele
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cylinder
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cylinder

Voila 4" Cylinder-Cuboid downlights are available for pendant and surface installation with multiple finishes. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Drivers are remote and are available for Remote drivers are available 0-10V, ELV, Triac, DALI and various Lutron and EldoLED dimming protocols, as well as ChromaWerx Sola and Duo. Pendants can be suspended with PVC or fabric-covered cable. Surface luminaires can be powered by direct wire or through a J-box. Surface conduit adapters are available for both surface and pendant installation. Die-cast baffles are offered in in 0.5", 1" and 2" depth and match the cylinder/cuboid dimension. Programmable luminaire light output is available up to 2650 lumens.
Specifikáció
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVO4CYP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures