Termékek közzététele
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA SLIM 2, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    One of the most compact and versatile systems in its class, Via Slim combines minimal design with full-scale performance, featuring one of the slimmest linear profiles—just 2 3/8" tall and available in 2" and 3" widths with integral drivers. Pendant or wall-mounted, with direct-only or direct/indirect distribution, Via Slim expands design possibilities through standalone fixtures, linear runs, and pattern configurations.

    Specifikáció
    • SIZE: 2IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, WALL

      OPTICS: BHX, SDBO, SLO, SMPO, TIO, WAI2, WHX, WIO2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVSLIM2P
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportVia Slim
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring