Termékek közzététele
VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric
Lumenwerx

VIA SPLASH, Wall, Direct Asymmetric

Via Splash, with its IP66 rating, offers energy-efficient architectural lighting for demanding, wet locations (including wash down) in both exterior and interior applications. The simple housing of extruded aluminum is fully sealed and available in lengths up to 12'. suitable for temperatures from -20ºC/-4ºF to 40ºC/104º, Via Splash can be installed in pendant, surface, wall, or pendant applications. Choose from Direct, Direct/Indirect, and Asymmetric light distributions. Light output ranges from 500 to 2000 lumens per foot, with color temperatures up to 5000K and efficacies up to 116 LPW. Multiple enclosure, electrical, emergency, and control options are available.
Specifikáció
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVSPLASYW
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportVia Splash
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring