Termékek közzététele
WALO, Surface, Direct
Lumenwerx

WALO, Surface, Direct

Walo is a linear luminaire that casts light to either side, reflecting off of the adjacent surface. The resulting parallel bands of brightness – whether up-and-down or side-to-side – define and delineate walls and pathways. Walo is compact, projecting just 2", from wall or ceiling. A 4 ½" fascia and chamfered sides return light to the mounting surface and minimize the direct brightness from the luminaire. WALO can be used individually or in patterns, installing vertically or horizontally on walls and on ceilings. Lighted joiner elements enable WALO to turn inside and outside corners. A full suite of on-board driver, battery pack and electrical options makes WALO a practical approach for lighting circulation areas.
Specifikáció
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWALS
  • TermékcsaládSurface
  • TermékcsoportWalo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring