Termékek közzététele
WALO, Wall, Direct/Indirect
Lumenwerx

WALO, Wall, Direct/Indirect

Walo is a linear luminaire that casts light to either side, reflecting off of the adjacent surface. The resulting parallel bands of brightness – whether up-and-down or side-to-side – define and delineate walls and pathways. Walo is compact, projecting just 2", from wall or ceiling. A 4 ½" fascia and chamfered sides return light to the mounting surface and minimize the direct brightness from the luminaire. WALO can be used individually or in patterns, installing vertically or horizontally on walls and on ceilings. Lighted joiner elements enable WALO to turn inside and outside corners. A full suite of on-board driver, battery pack and electrical options makes WALO a practical approach for lighting circulation areas.
Specifikáció
  • SIZE: 2" X 4 1/2" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, WALL LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWALWDI
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportWalo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring