Termékek közzététele
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Outside

    Lumon railing is installed with a system based on mast attachment. Post distribution is affected by loads due to environmental conditions on site, properties of posts and the fastening method. At its most typical the distribution is 800...1500mm.

    The balustrade element can be installed either on top or to the facade of a balcony slab. When attached to the slab facade, hat bracket is to be used, while a steel pedestal is used when the element is attached on top of the slab. Slab thickness must be between 160 and 300 mm.

    Specifikáció
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólumon-railing-top-installed-cladding-outside
    • TermékcsaládRailings
    • TermékcsoportTop Installed Cladding Outside
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2021-10-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika