The Lumon Glazing Retractable has multiple features. It can be fitted with 3 types of telescopic profiles and has two kinds of lower profiles. The Glazing can be installed on top of a railing or as a room high glazing. The lower profile can be a low threshold or even embedded totally.
When the height of the building, the location or the glazing height set special requirements the components are replaced with stronger ones. With the Lumon Glazing Retractable, we are able to provide glazings for all balconies in the entire world.
The Lumon Glazing Systems consist of two horizontal aluminium profiles attached to the balcony ceiling and the floor, parapet or a railing. Toughened glasspanes are attached to the profiles through separate mechanisms allowing the panes to slide and to turn.
The panes of the glazings are 6, 8, 10 or even 12mm toughened glass.The Table of Recommended Glass Pane Sizes shows the optimal glass thicknesses for each balcony. Toughened glass is not easily broken but in case it does break, it will crumble into small, blunt-edged fragments that do not pose a serious risk of injury. The plastic parts of the glazing are always dark grey.
Termék elérhetősége
| Európa | Észak-Amerika |
|---|---|
Åland | Anguilla |
Albania | Antigua és Barbuda |
Andorra | Aruba |
Ausztria | Bahama-szigetek |
Belgium | Barbados |
Bosznia-Hercegovina | Belize |
Bulgária | Bermuda |
Ciprus | Brit Virgin-szigetek |
Csehország | Caribbean Netherlands |
Dánia | Costa Rica |
Egyesült Királyság | Curaçao |
Észak-Macedónia | Dominikai Közösség |
Észtország | Dominikai Köztársaság |
Fehéroroszország | Egyesült Államok |
Feröer-szigetek | El Salvador |
Finnország | Grenada |
Franciaország | Grönland |
Gibraltár | Guadeloupe |
Görögország | Guatemala |
Guernsey | Haiti |
Hollandia | Honduras |
Horvátország | Jamaica |
Írország | Kajmán-szigetek |
Izland | Kanada |
Jersey | Kuba |
Lengyelország | Martinique |
Lettország | Mexikó |
Liechtenstein | Montserrat |
Litvánia | Nicaragua |
Luxemburg | Panamaváros |
Magyarország | Puerto Rico |
Málta | Saint Kitts és Nevis |
Man-sziget | Saint Lucia |
Moldova | Saint Pierre és Miquelon |
Monaco | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Montenegró | Saint-Barthélemy |
Németország | Saint-Martin |
Norvégia | Sint Maarten |
Olaszország | Trinidad és Tobago |
Portugália | Turks- és Caicos-szigetek |
Románia | Virgin-szigetek |
San Marino | |
Spanyolország | |
Svájc | |
Svalbard and Jan Mayen | |
Svédország | |
Szerbia | |
Szlovákia | |
Szlovénia | |
Ukrajna | |
Vatikán |