Termékek közzététele
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

  • Crystal clear acrylic lens; 2" to 24" L
  • Solid, edge-lit lens emits seamless, even glow
  • Combine housing and lens lengths into numerous configurations
  • Multiple rods create eye-catching clusters
Specifikáció
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólr-1-5
  • TermékcsaládStandard Lighting Products
  • TermékcsoportLUMINOUS RODS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok